??
Selección de modelo CAD
K0165.1160X18
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0165 - Volantes de disco sin empuñadura
Lista de materiales
K0165.1160X18
BESTKIPP
Referencia
K0165.1160X18
FORM
Forma
E
AUSF
Versión
Con agujero de referencia
MATERIAL
del componente
Acero
GR
Tamaño
4.0
D1
Diámetro
160.0 mm
D2
Perforación
18 H8 mm
D3
Diámetro
33.0 mm
D4
Diámetro
30.0 mm
D6
Separación
128.0 mm
D8
Diámetro
43.0 mm
H
Profundidad de taladrado
0.0 mm
H2
Separación
8.0 mm
L1
Longitud
41.3 mm
L2
Anchura
30.1 mm
L3
Anchura
57.0 mm
GEW
Poids
0.7335 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245070398
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D

Embedded user actions